IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50108943

Icon Icon
シリーズ 46B
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル 警告出力
防爆保護済み
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0 ... 2.5 m
動作範囲、グレー18% 0.005 ... 1.8 m
動作範囲、黒 6% 0.01 ... 1.2 m
限界動作範囲 0 ... 2.5 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤外線
光スポット形状の種類 方形
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 UB オン
機能 警告出力
スイッチング周波数 200 Hz
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 27.5 mm x 87 mm x 54 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 250 g
表示の種類 LED
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 60 °C
防爆デバイスカテゴリー 3
Ex-Zone 2
22
保護等級 IP 67II
認可 防爆
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf