IGSU14E/LWT.3-M12V
フォーク型超音波センサ
シリーズ | 14 |
物理的原理 | 超音波 |
アプリケーション | 不透明なラベルの検出 透明なラベルの検出 |
ラベル幅、最小 | 4 mm |
ラベルギャップ、最小 | 2 mm |
メディア | 透明および非透明 |
特別モデル | ALC機能 (トラッキング) easyTeach機能 スイッチ閾値の手動微調整 ティーチ入力 警告出力 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 60 mA, 典型的な値 |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
種類 | ティーチ入力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥9V |
入力抵抗 | 15,000 Ω |
スイッチの状態 アクティブ | 高 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
容量負荷 | 0.01 µF |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | IO-Link / PNP明るく切り替え (ギャップに切り替え)、NPN暗く切り替え (ラベルに切り替え) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | アクティブ 低 (通常稼働 高、イベント時 低) |
スイッチング周波数 | 2,000 Hz |
応答時間 | 0.2 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
ティーチイン時の最大ベルト速度 | 50 m/min |
種類 | IO-リンク |
COMモード | COM3 |
プロファイル | スマート センサプロファイル |
最小サイクルタイム | COM3=0.5ms |
フレームタイプ | 2.5 |
仕様 | V1.1 |
デバイスID | 2510 |
SIOモードサポート | はい |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
コネクタ出口 | 垂直(ベルト走行方向と直交) |
外形 | フォーク |
開口幅 | 4 mm |
開口深度 | 80 mm |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22 mm x 46.9 mm x 96 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト、ガルバニックニッケルコーティング |
正味重量 | 270 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | 取り付けネジ 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 4 個数 |
コントローラ | 操作キー |
コントローラの機能 | ラベルキャリアおよびラベルに関するダイナミックティーチ |
周囲温度、動作時 | 0 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
適応基準 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
US特許 | US 6,314,054 B |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |