IGSU14E/1WT.3-M12

フォーク型超音波センサ

製品番号: 50142872

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 14
物理的原理 超音波
アプリケーション 不透明なラベルの検出
透明なラベルの検出
ラベル幅、最小 4 mm
ラベルギャップ、最小 2 mm
メディア 透明および非透明
特別モデル ALC機能 (トラッキング)
easyTeach機能
スイッチ閾値の手動微調整
ティーチ入力
警告出力
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 60 mA, 典型的な値
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥9V
入力抵抗 15,000 Ω
スイッチの状態 アクティブ
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
容量負荷 0.01 µF
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-Link / NPN明るく切り替え (ギャップに切り替え)、PNP暗く切り替え (ラベルに切り替え)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 アクティブ 低 (通常稼働 高、イベント時 低)
スイッチング周波数 2,000 Hz
応答時間 0.2 ms
スタンバイ遅延 300 ms
ティーチイン時の最大ベルト速度 50 m/min
種類 IO-リンク
COMモード COM3
プロファイル スマート センサプロファイル
最小サイクルタイム COM3=0.5ms
フレームタイプ 2.5
仕様 V1.1
デバイスID 2511
SIOモードサポート はい
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
コネクタ出口 水平(ベルト走行方向と平行)
外形 フォーク
開口幅 4 mm
開口深度 80 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22 mm x 46.9 mm x 96 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト、ガルバニックニッケルコーティング
正味重量 270 g
筐体色
取り付けの種類 取り付けネジ
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 4 個数
コントローラ 操作キー
コントローラの機能 ラベルキャリアおよびラベルに関するダイナミックティーチ
周囲温度、動作時 0 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 EN 60947-5-2:2007+A1:2012
US特許 US 6,314,054 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - IO-Link interface description - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf