IGSU 14D/6.3SD-S12
フォーク型超音波センサ
シリーズ | 14 |
物理的原理 | 超音波 |
アプリケーション | スプライス検査 |
メディア | 透明 |
特別モデル | ティーチ入力 警告出力 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 80 mA |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
種類 | ティーチ入力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥8V |
入力抵抗 | 15,000 Ω |
スイッチの状態 アクティブ | 高 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
容量負荷 | 0.5 µF |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | 接合部のスイッチ信号、切り替え可 |
機能 | 接合部 検出済み |
機能 | 物体が検出されました 警告出力 |
スイッチング周波数 | 2,000 Hz |
応答時間 | 0.25 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
ベルト速度 | 2,400 m/min |
ティーチイン時のベルト速度 | 50 m/min |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | ティーチ入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
コネクタ出口 | 水平(ベルト走行方向と平行) |
外形 | フォーク |
開口幅 | 4 mm |
開口深度 | 68.5 mm |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 20.7 mm x 48.2 mm x 101 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
正味重量 | 270 g |
筐体色 | 赤 黒色 |
取り付けの種類 | 取り付けネジ 通路設置 |
表示の種類 | LED |
コントローラ | ティーチボタン |
周囲温度、動作時 | 0 ... 60 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001848 |