IGSU 14C/6.3SD-S12

フォーク型超音波センサ

製品番号: 50115736

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
IGSU 14D/6.3SD-S12
フォーク型超音波センサ
製品番号: 50126787
  • シリーズ: 14
  • アプリケーション: スプライス検査
  • スイッチ出力: トランジスタ, プッシュプル
  • 物理的原理: 超音波
製品番号: 50126787
シリーズ 14
物理的原理 超音波
アプリケーション スプライス検査
不透明なラベルの検出
透明なラベルの検出
メディア 透明
特別モデル 警告出力
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 80 mA
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥8V
入力抵抗 15,000 Ω
スイッチの状態 アクティブ
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
容量負荷 0.5 µF
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 接合部のスイッチ信号、切り替え可
機能 接合部 検出済み
機能 物体が検出されました
警告出力
スイッチング周波数 2,000 Hz
応答時間 0.25 ms
スタンバイ遅延 300 ms
ベルト速度 2,400 m/min
ティーチイン時のベルト速度 50 m/min
コネクタ数 1 個数
機能 ティーチ入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
コネクタ出口 水平(ベルト走行方向と平行)
外形 フォーク
開口幅 4 mm
開口深度 68.5 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20.7 mm x 48.2 mm x 101 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
正味重量 270 g
筐体色
黒色
取り付けの種類 取り付けネジ
通路設置
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 0 ... 60 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf