HTU430B-3000.X3/LT4-M12

超音波プローブ

製品番号: 50124273

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 430B
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
含む M30 取付けナット 2個
特別モデル 2つの独立したスイッチ出力
マルチプレックス稼働
同期モード
動作範囲 0.3 ... 3 m
動作範囲 保証検出範囲
超音波周波数 120 kHz
サウンドコーンの進行 スタンダード
放射方向 前面に
開口角 15 °
高い再現正確性 0.15 %
ベンチマーク相対再現性 最終値
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
供給電圧 UB 15 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 50 mA
スイッチヒステリシス 25 mm
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチ電流、最大 150 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2.5 V
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ブレーク/メーク
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ブレーク/メーク
入/出力数 選択可 1 個数
スイッチ電圧、出力 典型値 UB / 0 V
電圧の種類、入力 DC
スイッチ電圧、入力 典型値 UB / 0 V
機能 イネーブル入力
ティーチ入力
自由に設定可
スイッチング周波数 4 Hz
応答時間 125 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM2
プロファイル スマート センサプロファイル
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
フレームタイプ 2.5
仕様 V1.1
デバイスID 0x000C00
SIOモードサポート はい
プロセスデータ IN 2 Byte
デュアルチャンネル いいえ
機能 ティーチ入力
データインターフェース
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 30 mm x 90 mm
ネジ寸 M30 x 1 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 真鍮ニッケルメッキ
超音波トランスデューサの素材 圧電セラミック (チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) を含む)
正味重量 110 g
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ 操作キー
周囲温度、動作時 -25 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 85 °C
保護等級 IP 67III
IP 68
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
IODD - V 1.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
データシート - pdf
データシート - IO-Link Interface - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf