HTU418B-400/4TX-M12
超音波プローブ
シリーズ | 418B |
動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
含む | M18 取付けナット 2個 |
特別モデル | ティーチ入力 |
動作範囲 | 0.025 ... 0.4 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
超音波周波数 | 310 kHz |
サウンドコーンの進行 | スタンダード |
放射方向 | 前面に |
開口角 | 9 ° |
高い再現正確性 | 0.15 % |
ベンチマーク相対再現性 | 最終値 |
温度ドリフト | 0.17 %/K |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 |
供給電圧 UB | 15 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 30 ... 50 mA |
スイッチヒステリシス | 5 mm |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
スイッチ電圧 | 低:0.1 x UB 高:0.9 x UB |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチ電流、最大 | 150 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2.5 V |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | メーク (NO) |
スイッチング周波数 | 7 Hz |
応答時間 | 71 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 18 mm x 63 mm |
ネジ寸 | M18 x 1 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 真鍮ニッケルメッキ |
超音波トランスデューサの素材 | 圧電セラミック (チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) を含む) |
正味重量 | 50 g |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 85 °C |
保護等級 | IP 67III IP 68 |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |