HTU412B-500/L6T-M12

超音波プローブ

製品番号: 50150584

Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 412B
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
含む M12 取付けナット 2個
特別モデル ティーチ入力
マルチプレックス稼働
同期モード
MTTF 411 年
動作範囲 0.015 ... 0.5 m
動作範囲 保証検出範囲
超音波周波数 200 kHz
サウンドコーンの進行 スタンダード
放射方向 前面に
開口角 3 ... 11 °
設定範囲 15 ... 500 mm
分解能 < 0.3 mm
高い再現正確性 0.5 mm
温度ドリフト 2 %
規準サイズ温度ドリフト 最終値
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
スイッチヒステリシス 4 %
ティーチ入力数 1 個数
スイッチ電圧 high: ≥12V
低:≤ 2 V
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 12 Hz
応答時間 < 40 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM2
最小サイクルタイム COM2 = 8 ms
フレームタイプ 2.2
仕様 V1.1
デバイスID 3078
SIOモードサポート はい
プロセスデータ、長さ 48 bit
機能 ティーチ入力
信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 12 mm x 50 mm
ネジ寸 M12 x 1 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 真鍮ニッケルメッキ
超音波トランスデューサの素材 圧電セラミック (チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) を含む)
正味重量 32 g
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 65 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 75 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
IODD - V 1.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - IO-Link interface description - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf