HTK 82
リフレクタ
特別モデル | ヒーティング |
供給電圧 UB | 230 V, AC |
電力消費、最大 | 3.4 W |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 5,000 mm |
シースの素材 | PVC |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 2 -芯 |
外形 | 丸形 |
取り付け寸法 厚み | 21 mm |
取り付け寸法 直径 | 93 mm |
反射面の直径 | 78 mm |
リフレクタの素材 | プラスチック |
支持材の素材 | プラスチック |
リフレクタ素材の化学名 | PMMA8N |
検出面の素材 | トリプル |
正味重量 | 250 g |
取り付けの種類 | 通路設置 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 70 °C |
関税分類番号 | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |