HTK 82-24V-8M

リフレクタ

製品番号: 50124652

特別モデル ヒーティング
供給電圧 UB 24 V, AC/DC
電力消費、最大 2.8 W
機能 電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 8,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 2 -芯
外形 丸形
取り付け寸法 厚み 21 mm
取り付け寸法 直径 93 mm
反射面の直径 78 mm
リフレクタの素材 プラスチック
支持材の素材 プラスチック
リフレクタ素材の化学名 PMMA8N
検出面の素材 トリプル
取り付けの種類 通路設置
周囲温度、動作時 -40 ... 70 °C
関税分類番号 39269097
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467