HT49CI.UCH/TS-TB

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50130471

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 49C
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル ヒーティング
黒白エラー < 10% 1200 mm まで
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.005 ... 3 m
動作範囲、グレー18% 0.02 ... 2 m
動作範囲、黒 6% 0.05 ... 1.5 m
限界動作範囲、白色90% 0.005 ... 3 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
設定範囲 120 ... 3,000 mm
光源 LED, 赤外線
波長 860 nm
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
サプレッサ 過渡保護
障害ブランキング
供給電圧 UB 20 ... 250 V, AC/DC
電力消費(ACでの) 1.5 V·A
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント リレー, ブレーク
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 25 Hz
応答時間 20 ms
スタンバイ遅延 300 ms
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 31 mm x 104 mm x 55.5 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 150 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
マルチターン
コントローラの機能 スイッチ領域調整
廃棄遅延のための時間モジュールの作動
明暗切り替え
検出範囲設定
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf