HT49C.UC/M4
背景抑制機能付き光電センサ
シリーズ | 49C |
動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
黒白エラー | < 10% 1200 mm まで |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
動作範囲、白90% | 0.005 ... 3 m |
動作範囲、グレー18% | 0.02 ... 2 m |
動作範囲、黒 6% | 0.05 ... 1.5 m |
限界動作範囲、白色90% | 0.005 ... 3 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
設定範囲 | 120 ... 3,000 mm |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 630 nm |
LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
サプレッサ | 過渡保護 障害ブランキング |
供給電圧 UB | 20 ... 250 V, AC/DC |
電力消費(ACでの) | 1.5 V·A |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | MOSFET半導体, メーク (NO) |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチング周波数 | 150 Hz |
応答時間 | 3.3 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
シースの素材 | PVC |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 5 -芯 |
心線断面 | 0.34 mm² |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 31 mm x 104 mm x 55.5 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 150 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
表示の種類 | LED |
コントローラ | ティーチボタン マルチターン |
コントローラの機能 | スイッチ領域調整 廃棄遅延のための時間モジュールの作動 明暗切り替え 検出範囲設定 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67II |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |