HT3CL2.B/4P
背景抑制機能付き光電センサ
シリーズ | 3C |
動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
黒白エラー | < 10% 250 mm まで |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
動作範囲、白90% | 0.015 ... 0.55 m |
動作範囲、グレー18% | 0.015 ... 0.44 m |
動作範囲、黒 6% | 0.015 ... 0.25 m |
限界動作範囲 | 0.015 ... 0.55 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
設定範囲 | 20 ... 550 mm |
ビーム経路 | コリメート済み |
光源 | レーザー, 赤 |
波長 | 650 nm |
レーザークラス | 2, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 1 mm [550 mm] |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
スキュー | タイプ ± 2° |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC, リップルを含む |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 20 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ダークオン |
スイッチング周波数 | 3,000 Hz |
応答時間 | 0.16 ms |
ドロップアウト時間 | 0.16 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
シースの素材 | PUR |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 4 -芯 |
心線断面 | 0.2 mm² |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 50 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | 2つのM3ネジスリーブ オプションの取り付け部を介して |
素材の適合性 | ECOLAB |
表示の種類 | LED |
コントローラ | マルチターン |
コントローラの機能 | 検出範囲設定 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |