HT3CL1/4P-M8

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50129391

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 3C
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
黒白エラー < 10% 170 mm まで
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.015 ... 0.4 m
動作範囲、グレー18% 0.015 ... 0.25 m
動作範囲、黒 6% 0.015 ... 0.17 m
限界動作範囲 0.015 ... 0.4 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
設定範囲 20 ... 400 mm
ビーム経路 コリメート済み
光源 レーザー, 赤
波長 650 nm
レーザークラス 1, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠
光スポットサイズ [センサ距離で] 1 mm [400 mm]
光スポット形状の種類 丸形
スキュー タイプ ± 2°
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 3,000 Hz
応答時間 0.16 ms
ドロップアウト時間 0.16 ms
スタンバイ遅延 300 ms
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 10 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
コントローラ マルチターン
コントローラの機能 検出範囲設定
周囲温度、動作時 -40 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf