HT3CI.HF/4X-M8
背景抑制機能付き光電センサ
シリーズ | 3C |
動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
特別モデル | 高周波点灯を暗くします (LED) |
黒白エラー | < 10% 250 mm まで |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
動作範囲、白90% | 0.005 ... 0.6 m |
動作範囲、グレー18% | 0.01 ... 0.5 m |
動作範囲、黒 6% | 0.015 ... 0.4 m |
限界動作範囲 | 0.005 ... 0.6 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
設定範囲 | 15 ... 600 mm |
ビーム経路 | 焦点の合った |
光源 | LED, 赤外線 |
波長 | 880 nm |
LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
光スポット形状の種類 | 二次 |
焦点 | 修正 |
焦点距離 | 200 mm |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC, リップルを含む |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 15 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
応答時間 | 0.5 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 10 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
素材の適合性 | ECOLAB |
表示の種類 | LED |
コントローラ | マルチターン |
コントローラの機能 | 検出範囲設定 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |