HT110L1.3/L6T-M12
背景抑制機能付き光電センサ
シリーズ | 110 |
動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
アプリケーション | パレット倉庫内のプッシュスルー保護 危険領域の安全確保 高精度の区画(センサ)位置決め |
特別モデル | 2つの独立したスイッチ出力 |
黒白エラー | SW変位6%/90%およびGW変位18%/90%: ± 40 mm |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
動作範囲、白90% | 0 ... 5 m |
動作範囲、黒 6% | 0.05 ... 3 m |
限界動作範囲 | 0 ... 5 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
設定範囲 | 60 ... 5,000 mm |
ビーム経路 | コリメート済み |
光源 | レーザー, 赤 |
波長 | 655 nm |
レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 4 mm x 5 mm [3,000 mm] |
光スポット形状の種類 | 楕円 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
リップル | 15 %, UBから |
無負荷電流 | 60 mA |
スイッチヒステリシス | 20 mm |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN) |
スイッチング周波数 | 500 Hz |
応答時間 | 1 ms |
スタンバイ遅延 | 5,000 ms |
種類 | IO-リンク |
COMモード | COM2 |
プロファイル | 一般的なプロファイル |
最小サイクルタイム | COM2 = 2.3 ms |
仕様 | V1.1 |
デバイスID | 0x00087E |
SIOモードサポート | はい |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ, 90°回転可 |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 42 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
表示の種類 | LED |
コントローラ | PCソフトウェア 操作キー |
コントローラの機能 | 検出範囲設定 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C, UL: 最大 + 45 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 80 °C |
保護等級 | IP 67II IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | EN/EN 60947-5-2 |
関税分類番号 | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |