HT10L1.3/L66
背景抑制機能付き光電センサ
シリーズ | 10 |
動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
アプリケーション | パレット倉庫内のプッシュスルー保護 正確な物体位置決め 高精度の区画(センサ)位置決め |
特別モデル | 3つの独立したスイッチ出力 |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
動作範囲、白90% | 0.05 ... 8 m |
動作範囲、黒 6% | 0.05 ... 3.5 m |
限界動作範囲、白色90% | 0.05 ... 8 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
ビーム経路 | コリメート済み |
光源 | レーザー, 赤 |
波長 | 658 nm |
レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 7 mm x 7 mm [7,000 mm] |
光スポット形状の種類 | 方形 |
精度 | 30 mm |
温度ドリフト | 2 mm/K |
黒/白挙動 | 10 mm |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 150 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN) |
スイッチング周波数 | 40 Hz |
応答時間 | 50 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
種類 | IO-リンク |
COMモード | COM2 |
最小サイクルタイム | COM2 = 2.3 ms |
仕様 | V1.1 |
SIOモードサポート | はい |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
シースの素材 | PUR |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 5 -芯 |
心線断面 | 0.14 mm² |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 133 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
表示の種類 | LED |
コントローラ | キーパッド |
コントローラの機能 | 検出範囲設定 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |