HS 6678 DPM
モバイル 2次元無線コードリーダ
シリーズ | HS 66x8 |
コード種類 読み取り可 | Aztec Code 11 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC GS1 データバー MSI Plessey PDF417 QRコード コンポジットコード コーダバー データマトリクスコード マイクロPDF マイクロQR マクシマムコード |
読み取り距離 | 0 ... 147 mm |
光源 | LED, 赤 / 白 |
LEDグループ | 1 |
カメラの水平方向分解能 | 1,280 px |
カメラの垂直方向分解能 | 960 px |
アライメントサポート | レーザー, 赤 |
光波長 | 655 nm |
供給電圧 UB | 4.5 ... 5.5 V, DC |
電力消費、最大 | 5 W |
バッテリー技術 | リチウムイオン |
バッテリー容量 | 3.1 Ah |
種類 | PS/2, USB, RS 232 |
機能 | プロセス |
機能 | プロセス |
Bluetooth到達範囲 | クラス1(デフォルト:クラス2) |
Bluetooth-バージョン | 4.0 |
コネクタの種類 | Bluetooth |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 77 mm x 185 mm x 143 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-ABS |
正味重量 | 402 g |
周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 5 ... 95 % |
落下高 | 2.4 m |
以下に関する測定 | コンクリート床 |
保護等級 | IP 65 IP 67 |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |