HS 6608 DPM

モバイル 2次元コードリーダ

製品番号: 50138140

Icon Icon Icon Icon
シリーズ HS 66x8
コード種類 読み取り可 Aztec
Code 11
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
GS1 データバー
MSI Plessey
PDF417
QRコード
コンポジットコード
コーダバー
データマトリクスコード
マイクロPDF
マイクロQR
マクシマムコード
読み取り距離 0 ... 147 mm
光源 LED, 赤 / 白
LEDグループ 1
カメラの水平方向分解能 1,280 px
カメラの垂直方向分解能 960 px
アライメントサポート レーザー, 赤
光波長 655 nm
供給電圧 UB 4.5 ... 5.5 V, DC
電力消費、最大 1.8 W
種類 USB, RS 232
機能 プロセス
機能 プロセス
コネクタの種類 RJ41
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 77 mm x 185 mm x 132 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
正味重量 304 g
周囲温度、動作時 -30 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 5 ... 95 %
落下高 2.4 m
以下に関する測定 コンクリート床
保護等級 IP 65
IP 67
認可 c UL US
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLANマクロ - edz
設定・診断ソフトウェア - 32 Bit Version - zip
設定・診断ソフトウェア - 64 Bit Version - zip
USBドライバー - Version v2.15.3000 (x64) - zip
USBドライバー - Version v2.15.3000 (x86) - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf