HS 6578 DPM

モバイル 2次元無線コードリーダ

製品番号: 50120440

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
HS 6678 DPM
モバイル 2次元無線コードリーダ
製品番号: 50138138
  • シリーズ: HS 66x8
  • インターフェース: PS/2
  • コード種類読み取り可: Code 39
  • 読み取り距離、最大: 0 ... 147 mm
製品番号: 50138138
シリーズ HS 65x8
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Aztec
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
GS1 データバー
GS1 データバーカット型
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー標準二層型
GS1 データバー標準型
GS1 データバー限定型
PDF417
QRコード
UPC
その他はお問い合せに応じて
コンポジットコード
コーダバー
データマトリクスコード
マイクロPDF
マイクロQR
マクシマムコード
直接記された2Dコード
読み取り距離 0 ... 233 mm
カメラの水平方向分解能 752 px
カメラの垂直方向分解能 480 px
供給電圧 UB 3.6 V, DC
電力消費、最大 4.75 W
バッテリー技術 リチウムイオン
バッテリー容量 3.7 Ah
種類 PS/2, USB, RS 232
機能 プロセス
機能 プロセス
Bluetooth到達範囲 クラス 2
Bluetooth-バージョン 2.1
コネクタの種類 Bluetooth
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 74 mm x 187 mm x 123 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
正味重量 414 g
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 5 ... 95 %
落下高 2 m
以下に関する測定 コンクリート床
保護等級 IP 65
認可 c UL US
関税分類番号 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
設定ソフトウェア - 32 Bit Version - zip
設定ソフトウェア - 64 Bit Version - zip
設定ソフトウェア - Plug-In - zip
USBドライバー - 32 Bit Version - zip
USBドライバー - 64 Bit Version - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf