HRTU 418M/P-5010-300-S12

超音波プローブ

製品番号: 50036257

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
HTU418B-400.X3/LT4-M12
超音波プローブ
製品番号: 50124267
  • シリーズ: 418B
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 外形: シリンダー状, 18 mm
  • 動作範囲、最大: 0.025 ... 0.4 m
製品番号: 50124267
シリーズ 418
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル 同期入力
動作範囲 0.05 ... 0.3 m
動作範囲 保証検出範囲
超音波周波数 400 kHz
サウンドコーンの進行 スタンダード
放射方向 前面に
供給電圧 UB 20 ... 30 V, DC
リップル UBから
ティーチ入力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 メーク (NO)
スイッチング周波数 5 Hz
応答時間 100 ms
機能 信号出力
同期入力/ 設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 89.5 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 真鍮ニッケルメッキ
正味重量 80 g
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ PCソフトウェア
周囲温度、動作時 -25 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 85 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CADモデル - zip
設定ソフトウェア - zip
データシート - pdf