HRTU 412/4NO.2-S-S12

超音波プローブ

製品番号: 50113993

Icon Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
HTU412B-500/L6T-M12
超音波プローブ
製品番号: 50150584
  • シリーズ: 412B
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 外形: シリンダー状, 12 mm
  • 動作範囲、最大: 0.015 ... 0.5 m
製品番号: 50150584
HTU412B-500/LXT-M12
超音波プローブ
製品番号: 50150583
  • シリーズ: 412B
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 外形: シリンダー状, 12 mm
  • 動作範囲、最大: 0.015 ... 0.5 m
製品番号: 50150583
シリーズ 412
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル ティーチ入力
動作範囲 0.01 ... 0.2 m
動作範囲 保証検出範囲
超音波周波数 380 kHz
サウンドコーンの進行 狭い
放射方向 前面に
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
リップル UBから
ティーチ入力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 メーク (NO)
スイッチング周波数 50 Hz
応答時間 10 ms
機能 ティーチ入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 12 mm x 70 mm
ネジ寸 M12 x 1 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 真鍮ニッケルメッキ
正味重量 10 g
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -10 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 85 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 EN/EN 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf