HRTU 412/2NO.2-S12
超音波プローブ
シリーズ | 412 |
動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
特別モデル | ティーチ入力 |
動作範囲 | 0.04 ... 0.4 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
超音波周波数 | 290 kHz |
サウンドコーンの進行 | 狭い |
放射方向 | 前面に |
供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
リップル | UBから |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | メーク (NO) |
スイッチング周波数 | 20 Hz |
応答時間 | 25 ms |
機能 | ティーチ入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | プラスチック |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 12 mm x 70 mm |
ネジ寸 | M12 x 1 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 真鍮ニッケルメッキ |
正味重量 | 10 g |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
周囲温度、動作時 | -10 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 85 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | EN/EN 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |