HRTR 8/66-350-S12
背景抑制機能付き光電センサ
シリーズ | 8 |
動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
動作範囲、白90% | 0.007 ... 0.35 m |
動作範囲、グレー18% | 0.01 ... 0.33 m |
動作範囲、黒 6% | 0.012 ... 0.3 m |
限界動作範囲、白色90% | 0.007 ... 0.4 m |
限界動作範囲、グレー18% | 0.01 ... 0.37 m |
限界動作範囲、黒 6% | 0.012 ... 0.34 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 660 nm |
LEDグループ | 1 |
光スポット形状の種類 | 方形 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 35 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP) |
スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
応答時間 | 0.33 ms |
スタンバイ遅延 | 100 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ, 90°回転可 |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 70 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付けネジ 通路設置 |
素材の適合性 | ECOLAB |
表示の種類 | LED |
コントローラ | マルチターン |
周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67II IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |