HRTR 53/66-S-S8
背景抑制機能付き光電センサ
シリーズ | 53 |
動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
特別モデル | HYGIENE-デザイン 小さな光スポット(S) |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
動作範囲、白90% | 0.005 ... 0.2 m |
動作範囲、グレー18% | 0.01 ... 0.15 m |
動作範囲、黒 6% | 0.015 ... 0.12 m |
限界動作範囲 | 0.005 ... 0.2 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
ビーム経路 | 拡散的 |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 620 nm |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 4 mm [100 mm] |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 18 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP) |
スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
応答時間 | 0.5 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | オス |
素材 | ステンレス |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 14 mm x 35.6 mm x 20.3 mm |
筐体の素材 | ステンレス |
筐体 ステンレス | AISI 316L |
レンズカバーの素材 | 耐傷インディウムコーティングガラス |
正味重量 | 50 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | 筐体フィット |
素材の適合性 | CleanProof+ ECOLAB |
表示の種類 | LED |
コントローラ | マルチターン |
周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 55 °C |
保護等級 | IP 67III IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |