HRTR 46B/66,200-S12 W-Ex n
背景抑制機能付き光電センサ
シリーズ | 46B |
動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
特別モデル | 防爆保護済み |
動作範囲 | 0.005 ... 0.8 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0.05 ... 1.8 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤 |
光スポット形状の種類 | 方形 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ダークオン |
スイッチング周波数 | 200 Hz |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 200 mm |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 27.5 mm x 87 mm x 54 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 250 g |
表示の種類 | LED |
コントローラ | マルチターン |
周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 60 °C |
保護等級 | IP 67II |
認可 | 防爆 |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |