HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50114409

Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 46B
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.05 ... 1.2 m
動作範囲、グレー18% 0.06 ... 0.85 m
動作範囲、黒 6% 0.08 ... 0.75 m
限界動作範囲 0.05 ... 1.2 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 コリメート済み
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
光スポット形状の種類 楕円
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP)
スイッチング周波数 1,000 Hz
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 27.5 mm x 87 mm x 54 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 250 g
表示の種類 LED
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 60 °C
防爆デバイスカテゴリー 3
Ex-Zone 2
22
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf