HRT 96M/P-3370-5000-21.1 Ex
背景抑制機能付き光電センサ
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | 96 |
動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
アプリケーション | 高光沢または研磨された表面の検出 |
特別モデル | 防爆保護済み |
動作範囲 | 0.1 ... 5 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0.1 ... 5.5 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | レーザー, 赤 |
レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP) |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP) |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP) |
スイッチング周波数 | 20 Hz |
コネクタの種類 | クランプ |
極数 | 5 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 39 mm x 96 mm x 87.7 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 380 g |
表示の種類 | LED |
コントローラ | マルチターン |
周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
保護等級 | IP 67II IP 69K |
認可 | 防爆 |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |