HRT 96M/P-3360-2500-21 Ex n

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50108464

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ 96
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
アプリケーション 高光沢または研磨された表面の検出
特別モデル 防爆保護済み
動作範囲 0.08 ... 2.2 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0.08 ... 2.5 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤外線
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
アナログ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 電圧
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 40 Hz
コネクタの種類 クランプ
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 39 mm x 96 mm x 87.7 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
表示の種類 LED
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 防爆
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf