HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50111089

Icon Icon Icon
シリーズ 96
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル タイム機能
防爆保護済み
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.1 ... 0.8 m
動作範囲、グレー18% 0.1 ... 0.77 m
動作範囲、黒 6% 0.1 ... 0.73 m
限界動作範囲、白色90% 0.1 ... 1.2 m
限界動作範囲、グレー18% 0.1 ... 1.14 m
限界動作範囲、黒 6% 0.1 ... 1.05 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤外線
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 300 Hz
コネクタの種類 クランプ
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 39 mm x 96 mm x 87.7 mm
筐体の素材 金属(使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。)
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック/PC
正味重量 380 g
表示の種類 LED
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 -20 ... 70 °C
防爆デバイスカテゴリー 3
Ex-Zone 2
22
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 防爆
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf