HRT 96K/R-1690-1200-25
背景抑制機能付き光電センサ
シリーズ | 96 |
動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
特別モデル | タイム機能 |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
動作範囲、白90% | 0.1 ... 1.2 m |
動作範囲、グレー18% | 0.1 ... 1.1 m |
動作範囲、黒 6% | 0.1 ... 1 m |
限界動作範囲、白色90% | 0.1 ... 1.8 m |
限界動作範囲、グレー18% | 0.1 ... 1.6 m |
限界動作範囲、黒 6% | 0.1 ... 1.35 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤外線 |
供給電圧 UB | 20 ... 230 V, AC/DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | リレー, ブレーク/メーク |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチング周波数 | 20 Hz |
コネクタの種類 | クランプ |
極数 | 5 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 150 g |
注意 | 使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。 |
表示の種類 | LED |
コントローラ | マルチターン |
周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
保護等級 | IP 67II |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |