HCR 6200 DPM

モバイル 2次元コードリーダ

製品番号: 50130487

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
IT 1920i DPM-3
モバイル 2次元コードリーダ
製品番号: 50138136
  • シリーズ: IT19xx
  • インターフェース: PS/2
  • コード種類読み取り可: 2/5インターリーブ
  • モジュールサイズ、最大: 0.076 ... 0.508 mm
製品番号: 50138136
シリーズ HCR 6200
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Aztec
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
GS1 データバー
PDF417
QRコード
その他はお問い合せに応じて
コーダバー
データマトリクスコード
マイクロPDF
マイクロQR
直接記された2Dコード
読み取り距離 0 ... 200 mm
光源 LED, 赤 / 白
LEDグループ 1
カメラの水平方向分解能 1,280 px
カメラの垂直方向分解能 960 px
バーコード コントラスト(PCS) 20 %
モジュールサイズ 0.076 ... 0.528 mm
供給電圧 UB 4.5 ... 5.5 V, DC
電力消費、最大 2.5 W
種類 USB, RS 232
機能 プロセス
機能 プロセス
コネクタの種類 RJ41
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 53 mm x 151 mm x 72 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
正味重量 130 g
周囲温度、動作時 -20 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 65 °C
相対湿度 (結露せず) 5 ... 95 %
落下高 1.8 m
以下に関する測定 コンクリート床
保護等級 IP 54
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - 32/64 bit Version - zip
USBドライバー - 32 Bit Version - zip
USBドライバー - 64 Bit Version - zip
データシート - pdf
データシート - Configuration Guide - pdf
はじめに - pdf
適合宣言書CE - pdf