GSL08B/1.1-50-M8.3
フォーク型ライトバリア
シリーズ | 08B |
物理的原理 | 光学的 |
アプリケーション | 小型パーツの検出 |
MTTF | 548.35 年 |
光源 | レーザー, 赤 |
波長 | 655 nm |
レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
送信信号形式 | パルス化 |
高い再現正確性 | 0.01 mm |
最小検出体直径 | 0.05 mm |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 30 mA |
スイッチヒステリシス | 20 µm |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | IO-リンク / ライトオン(NPN)/ ダークオン(PNP) |
スイッチング周波数 | 5,000 Hz |
応答時間 | 0.1 ms |
スタンバイ遅延 | 150 ms |
種類 | IO-リンク |
機能 | IO-リンク 動作モード (標準、高精度、強力、高速)、IO-リンクインターフェースの説明を参照 |
COMモード | COM2 |
プロファイル | スマート センサプロファイル |
最小サイクルタイム | COM2 = 2.3 ms |
フレームタイプ | 2.2 |
仕様 | V1.1 |
デバイスID | 2524 (0x0009DC) |
SIOモードサポート | はい |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 3 -極 |
外形 | フォーク |
開口幅 | 50 mm |
開口深度 | 55 mm |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 10 mm x 70 mm x 80 mm |
筐体の素材 | ステンレス |
筐体 ステンレス | V4A |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 112 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
素材の適合性 | ECOLAB |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
コントローラ | 270°ポテンショメータ |
コントローラの機能 | 感度設定 明暗切り替え |
周囲温度、動作時 | -25 ... 60 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 補遺C,D |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |