GS04B/P.1-80-M8.3

フォーク型ライトバリア

製品番号: 50146167

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 04B
物理的原理 光学的
アプリケーション 小型パーツの検出
MTTF 700.42 年
光源 LED, 赤
波長 660 nm
送信信号形式 パルス化
高い再現正確性 0.02 mm
最小検出体直径 0.3 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 30 mA
スイッチヒステリシス 100 µm
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 5,000 Hz
応答時間 0.1 ms
スタンバイ遅延 150 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 3 -極
外形 フォーク
開口幅 80 mm
開口深度 55 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 10 mm x 100 mm x 80 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 118 g
筐体色 黒、RAL9005番
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ 270°ポテンショメータ
コントローラの機能 感度設定
明暗切り替え
周囲温度、動作時 -25 ... 60 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 補遺C,D
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf