GS04B/P.1-220-M8.3
フォーク型ライトバリア
シリーズ | 04B |
物理的原理 | 光学的 |
アプリケーション | 小型パーツの検出 |
MTTF | 700.42 年 |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 660 nm |
送信信号形式 | パルス化 |
高い再現正確性 | 0.03 mm |
最小検出体直径 | 1 mm |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 30 mA |
スイッチヒステリシス | 100 µm |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチング周波数 | 5,000 Hz |
応答時間 | 0.1 ms |
スタンバイ遅延 | 150 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 3 -極 |
外形 | フォーク |
開口幅 | 220 mm |
開口深度 | 110 mm |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 12 mm x 244 mm x 140 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 432 g |
筐体色 | 黒、RAL9005番 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
コントローラ | 270°ポテンショメータ |
コントローラの機能 | 感度設定 明暗切り替え |
周囲温度、動作時 | -25 ... 60 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 補遺C,D |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |