GS 754B/V4-27-S12

フォーク型ライトバリア

製品番号: 50115809

Icon Icon Icon
シリーズ 754
アプリケーション フィルムの検出 > 0.1 mm
透明な物体の検出
特別モデル ティーチ入力
計測領域長 25 mm
光源 LED, 赤外線
システム分解能 a: 0.1 mm(モード 1 ... 5)
b: 0.014 mm(モード 7)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
種類 アナログ出力
種類 電圧
機能 スイッチ出力/ティーチ入力切り替え可
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
開口幅 27 mm
開口深度 42 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 19.4 mm x 82.1 mm x 91 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 270 g
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf