GS 754B/D3-98-S12
フォーク型ライトバリア
シリーズ | 754 |
アプリケーション | フィルムの検出 > 0.1 mm 透明な物体の検出 |
計測領域長 | 25 mm |
光源 | LED, 赤外線 |
システム分解能 | a: 0.1 mm(モード 1 ... 5) b: 0.014 mm(モード 7) |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
種類 | RS 422 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
開口幅 | 98 mm |
開口深度 | 42 mm |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 20.4 mm x 157 mm x 91 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 290 g |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 60 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |