GS 63B/6D.3
フォーク型ライトバリア
シリーズ | 63 |
物理的原理 | 光学的 |
アプリケーション | 不透明なラベルの検出 |
ラベル幅、最小 | 2 mm |
ラベルギャップ、最小 | 2 mm |
メディア | 不透明 |
特別モデル | ティーチ入力 |
光源 | LED, 赤外線 |
波長 | 940 nm |
送信信号形式 | パルス化 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 30 mA |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
種類 | ティーチ入力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥8V |
スイッチの状態 アクティブ | 高 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ラベル上のスイッチ信号 |
スイッチング周波数 | 10,000 Hz |
応答時間 | 0.05 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
ティーチイン時の最大ベルト速度 | 20 m/min |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | ティーチ入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
心線数 | 5 -芯 |
外形 | フォーク |
開口幅 | 3 mm |
開口深度 | 61 mm |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 11 mm x 30 mm x 80 mm |
筐体の素材 | プラスチック 金属 |
筐体 金属 | 化学ニッケルメッキ亜鉛ダイカスト |
筐体 プラスチック | PC |
レンズカバーの素材 | プラスチック/PC |
正味重量 | 100 g |
筐体色 | 赤 銀 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 3 個数 |
コントローラ | ティーチボタン |
周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |