GS 21/4 G,5000

フォーク型ライトバリア

製品番号: 50013967

Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
GS04B/P.1-10-M8.3
フォーク型ライトバリア
製品番号: 50146160
  • シリーズ: 04B
  • 開口幅: 10 mm
  • 光源: LED, 赤外線
  • スイッチ出力: トランジスタ, PNP
製品番号: 50146160
KD U-M8-3W-V1-050
接続回線
製品番号: 50130862
  • コネクタ: 丸形プラグ, M8
  • モデル: L字型, メス
  • 極数: 3 個数
  • ケーブル長: 5,000 mm
製品番号: 50130862
シリーズ 21
物理的原理 光学的
アプリケーション 小型パーツの検出
光源 LED, 赤外線
供給電圧 UB 21.6 ... 26.4 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 5,000 mm
心線数 3 -芯
開口幅 8 mm
開口深度 17 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 25 mm x 49 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 120 g
LEDの数 1 個数
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65III
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf