GS 06/66-2
フォーク型ライトバリア
シリーズ | 6 |
物理的原理 | 光学的 |
ラベル幅、最小 | 2 mm |
ラベルギャップ、最小 | 2 mm |
メディア | 不透明 |
光源 | LED |
供給電圧 UB | , DC |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ |
スイッチエレメント | トランジスタ |
応答時間 | 0.0625 ms |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
心線数 | 4 -芯 |
開口幅 | 2 mm |
開口深度 | 40 mm |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 14 mm x 34.5 mm x 60 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 125 g |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |