GS 06/66-2-S8

フォーク型ライトバリア

製品番号: 50039565

結果リスト:2製品が見つかりました
GS 63B/6-S8
フォーク型ライトバリア
製品番号: 50128011
  • シリーズ: 63
  • 物理的原理: 光学的
  • 開口深度: 61 mm
  • 開口幅: 3 mm
製品番号: 50128011
GS 61/6-S8
フォーク型ライトバリア
製品番号: 50110110
  • シリーズ: 61
  • 物理的原理: 光学的
  • 開口深度: 41 mm
  • 開口幅: 3 mm
製品番号: 50110110
シリーズ 6
物理的原理 光学的
ラベル幅、最小 2 mm
ラベルギャップ、最小 2 mm
メディア 不透明
光源 LED
供給電圧 UB , DC
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ
スイッチエレメント トランジスタ
応答時間 0.0625 ms
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
素材 金属
極数 4 -極
開口幅 2 mm
開口深度 40 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 34.5 mm x 60 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 80 g
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf