GS 04M/P-50-S8

フォーク型ライトバリア

製品番号: 50110783

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
GS04B/P.1-50-M8.3
フォーク型ライトバリア
製品番号: 50146164
  • シリーズ: 04B
  • 開口幅: 50 mm
  • 光源: LED, 赤
  • スイッチ出力: トランジスタ, PNP
製品番号: 50146164
シリーズ 4
物理的原理 光学的
アプリケーション 小型パーツの検出
光源 LED, 赤
波長 640 nm
送信信号形式 パルス化
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
スイッチヒステリシス 150 µm
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 200 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 1,500 Hz
応答時間 0.33 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 3 -極
外形 フォーク
開口幅 50 mm
開口深度 54 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 10 mm x 70 mm x 88 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 36 g
筐体色 黒、RAL9005番
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -10 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - Application Note - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf