GK 14/24 L
電界誘導フォーク型センサ
シリーズ | 14 |
物理的原理 | 容量的 |
アプリケーション | 不透明なラベルの検出 透明なラベルの検出 |
ラベル幅、最小 | 10 mm |
ラベルギャップ、最小 | 2 mm |
メディア | 透明 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 35 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 200 mA |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ラベルギャップのスイッチ信号、切り替え可 |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | ラベルギャップのスイッチ信号、切り替え可 |
スイッチング周波数 | 5,000 Hz |
応答時間 | 0.1 ms |
スタンバイ遅延 | 100 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
コネクタ出口 | 水平(ベルト走行方向と平行) |
外形 | フォーク |
開口幅 | 1 mm |
開口深度 | 85 mm |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 24 mm x 36.5 mm x 110 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
正味重量 | 175 g |
筐体色 | 赤 赤、RAL 3000番 |
取り付けの種類 | 取り付けネジ 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 3 個数 |
コントローラ | マルチターンポテンショメータ |
周囲温度、動作時 | 0 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -10 ... 70 °C |
保護等級 | IP 65III |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |