GK 14/24 L.2

電界誘導フォーク型センサ

製品番号: 50031714

Icon
シリーズ 14
物理的原理 容量的
アプリケーション 不透明なラベルの検出
透明なラベルの検出
ラベル幅、最小 10 mm
ラベルギャップ、最小 2 mm
メディア 透明
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 200 mA
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ラベルギャップのスイッチ信号、切り替え可
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ラベルギャップのスイッチ信号、切り替え可
スイッチング周波数 5,000 Hz
応答時間 0.1 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
コネクタ出口 垂直(ベルト走行方向と直交)
外形 フォーク
開口幅 1 mm
開口深度 85 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 24 mm x 36.5 mm x 110 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
正味重量 175 g
筐体色
表示の種類 LED
LEDの数 3 個数
コントローラ マルチターンポテンショメータ
周囲温度、動作時 0 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -10 ... 70 °C
保護等級 IP 65III
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf