GF-LB-SS-610-SD

光ファイバー・ライトガイド 一方向

製品番号: 50126496

シリーズ GF
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタファイバおよびレシーバファイバ
使用分野 一般的なアプリケーション
特別モデル 耐熱
ビーム射出口 レンズなしで側面に
ファイバーコア マルチファイバコア
混合ファイバー配列
素材 ファイバーコア ガラス
aktiver Faserdurchmesser 1.5 mm
外形 シリンダー状
外径 4.5 mm
ヘッドの素材 ステンレス
種類 光ファイバー・ライトガイド (GF)
ファイバー長 1,000 mm
ファイバクラッドの素材 ステンレス
プローブの取り付け Ø 6 mm
射出口スリーブ長 20 mm
敷設 スタンダード
周囲温度、動作時 -30 ... 300 °C
関税分類番号 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
データシート - pdf