GF-ETG-SS-710-SU
光ファイバー・ライトガイド ボタン
シリーズ | GF |
動作原理 | スキャン原理 |
使用分野 | 一般的なアプリケーション |
特別モデル | 耐熱 |
開口角 | 65 ° |
ビーム射出口 | 90°曲折 |
ファイバーコア | マルチファイバコア |
素材 ファイバーコア | ガラス |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
外形 | シリンダー状 |
外径 | 6 mm |
正味重量 | 68 g |
ヘッドの素材 | ステンレス |
種類 | 光ファイバー・ライトガイド (GF) |
ファイバー長 | 1,000 mm |
ファイバクラッドの素材 | ステンレス |
プローブの取り付け | Ø 4.5 mm |
最小曲げ半径(静的) | R40 |
最小曲げ半径(動的) | R40 |
射出口スリーブ長 | 5 mm |
光ファイバースリーブのISOネジ | いいえ |
敷設 | スタンダード |
周囲温度、動作時 | -30 ... 300 °C |
関税分類番号 | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |