GF-ETG-BR-610-IQ

光ファイバー・ライトガイド ボタン

製品番号: 50126486

シリーズ GF
動作原理 スキャン原理
使用分野 一般的なアプリケーション
特別モデル 耐熱
開口角 65 °
ビーム射出口 正面に
ファイバーコア 50% / 50% スプリットファイバーアレンジメント
マルチファイバコア
素材 ファイバーコア ガラス
aktiver Faserdurchmesser 2.5 mm
外形 シリンダー状
外径 6 mm
ヘッドの素材 アルミ
種類 光ファイバー・ライトガイド (GF)
ファイバー長 1,000 mm
ファイバクラッドの素材 真鍮ニッケルメッキ
プローブの取り付け Ø 6 mm
最小曲げ半径(静的) R40
最小曲げ半径(動的) R40
射出口スリーブ長 10 mm
光ファイバースリーブのISOネジ いいえ
敷設 スタンダード
周囲温度、動作時 -30 ... 160 °C
関税分類番号 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
データシート - pdf