FRK 93/44-60.2

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50106098

シリーズ 93
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル V-オプティクス
動作範囲 0.03 ... 0.065 m
動作範囲 保証検出範囲
限界動作範囲 0.03 ... 0.07 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤外線
光スポット形状の種類 丸形
焦点 修正
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 1,000 Hz
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
心線数 5 -芯
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20 mm x 60 mm x 45.8 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 170 g
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
保護等級 IP 65I
認可 c UL US
適応基準 EN 60947-5-2(ドイツ語版)
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf