FRK 92/4-300 S

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50011213

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
FRKR 92/4-300 S
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50021764
  • シリーズ: 92
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.005 ... 0.3 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50021764
シリーズ 92
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.005 ... 0.3 m
動作範囲、グレー18% 0.015 ... 0.28 m
動作範囲、黒 6% 0.02 ... 0.26 m
限界動作範囲、白色90% 0.005 ... 0.44 m
限界動作範囲、グレー18% 0.015 ... 0.39 m
限界動作範囲、黒 6% 0.02 ... 0.36 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 丸形
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタの種類 規格プラグ
素材 プラスチック
極数 6 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20 mm x 80 mm x 42.2 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 140 g
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65I
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf