FRK 92/3-300 L Ex

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50080724

Icon Icon
シリーズ 92
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル 防爆保護済み
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.03 ... 0.3 m
動作範囲、グレー18% 0.04 ... 0.25 m
動作範囲、黒 6% 0.04 ... 0.22 m
限界動作範囲 0.03 ... 0.3 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 丸形
供給電圧 UB 5.5 ... 13 V, DC
スイッチング周波数 60 Hz
種類 NAMUR
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20 mm x 80 mm x 42.2 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 140 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 通路設置
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
防爆デバイスカテゴリー 2
防爆デバイスグループ II
Ex-Zone 1
21
保護等級 IP 67II
認可 防爆
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - Examination Certificate - pdf
認証 - 1st Supplement - pdf
認証 - 2nd Supplement - pdf
認証 - 3rd Supplement - pdf
認証 - 4th Supplement - pdf
認証 - Production Control ATEX - pdf